Document downloaden () van 20

184820
Model Code: XPN3BCB0408

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding NZM3, Hoofdrail/Aansluitingen B=425mm, D=800mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
184820
EAN
4015081788675
Productlengte/-diepte
648 mm
Hoogte van product
28 mm
Breedte van product
412 mm
Gewicht van product
2.93 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XPN3BCB0408

Productspecificaties

Constructietype
Enkel onderdeel
Uitgerust met:
Aansluiting
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
25 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
425 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 2b

Productspecificatie exporteren