Document downloaden () van 20

185209
Model Code: XPA-NZM3-4-ARC

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. IP3XD-afscherming voor NZM3-4 ARCON

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
185209
EAN
4015081806942
Productlengte/-diepte
4 mm
Hoogte van product
48 mm
Breedte van product
185 mm
Gewicht van product
0.053 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XPA-NZM3-4-ARC

Productspecificaties

Constructietype
Assemblageset
Uitgerust met:
Aansluiting
Oppervlakteafwerking
Overig
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
0 mm
Materiaal
Kunststof

Productspecificatie exporteren