Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

186294
XTSZDSQC-H325W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur, sectiebrede deur, gesloten, HxB=325x600 mm, IP55, speciale kleur

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
186294
Productlengte/-diepte
35 mm
Hoogte van product
320 mm
Breedte van product
580 mm
Gewicht van product
4 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTSZDSQC-H325W600-SOND-RAL*

Aanvullende informatie

Kenmerken
EMC-uitvoering

Leveringsprogramma

Kleur
Overig
Model
Aanslagdeur

Technical data - mechanical

Beschermingsgraad
IP55
NEMA overig
Materiaal
Staal
Oppervlakteafwerking
Poedercoating

Productspecificatie exporteren