Eaton Halyester LV-systemen LV-schakelapparatuur. Schakelveilighedenkast met QSA 400 A NH2 3p
| Productnaam |
Eaton Halyester LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
1864458
|
| EAN |
8711426531437
|
| Productlengte/-diepte |
308.5 mm
|
| Hoogte van product |
540 mm
|
| Breedte van product |
360 mm
|
| Gewicht van product |
12.432 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
SVH400/1
|
| Uitgerust met: |
Transparant deksel
|
| Beschermingsgraad |
IP66
|
| Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
| Aantal groepen |
1
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Ampèrewaarde |
400 A
|
| Functies |
Uitbreiding mogelijk
|
| Beschermd door |
Mespatroon (NH)
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Positie op railsysteem |
Universeel
|