Document downloaden () van 20

186894
Model Code: ZFSNT74-P3

Eaton Moeller® series ZFS tekstplaatdrager met schild, Voor gebruik met T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, Opschrift "Supply disconnecting device" (IEC/EN 60204), Taal Russisch

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series ZFS toebehoren klemmen met schild
Catalogusnummer
186894
EAN
4015081819461
Productlengte/-diepte
88 mm
Hoogte van product
3 mm
Breedte van product
27 mm
Gewicht van product
0.004 kg
Voldoet aan:
CE
Modelcode
ZFSNT74-P3

Features & Functions

Uitgerust met:
Inlegplaatje
Schildbevestiging
Functies
Extra frontplaten
Belettering
Voedingsscheidingsinrichting
Taal
Russisch

General

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Apparaatcoderingssysteem
Aansluittype
Steken
Type
Frontplaten
Gebruikt met
T5B
Voor mechanismen met hangslotfunctie

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Niet toepasbaar.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Niet toepasbaar.
10.13 Mechanische functie
Niet toepasbaar.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.