Eaton Moeller® series ZFS tekstplaatdrager met schild, Voor gebruik met T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Opschrift met standaardtekst "Only open main switch when in 0 position", Taal Etonisch
Productnaam |
Eaton Moeller® series ZFS toebehoren klemmen met schild
|
Catalogusnummer |
186917
|
EAN |
4015081819690
|
Productlengte/-diepte |
48 mm
|
Hoogte van product |
3 mm
|
Breedte van product |
17 mm
|
Gewicht van product |
1 g
|
Voldoet aan: |
CE
|
Modelcode |
ZFS82-T0
|
Uitgerust met: |
Inlegplaatje
Schildbevestiging |
Functies |
Extra frontplaten
|
Belettering |
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
|
Taal |
Ests
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Apparaatcoderingssysteem
|
Aansluittype |
Steken
|
Type |
Frontplaten
|
Gebruikt met |
Voor mechanismen met hangslotfunctie
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Niet toepasbaar.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Niet toepasbaar.
|
10.13 Mechanische functie |
Niet toepasbaar.
|