Eaton Moeller® series ZFS tekstplaatdrager met schild, Voor gebruik met T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, Opschrift met standaardtekst "Only open main switch when in 0 position", Taal Litouws
| Productnaam |
Eaton Moeller® series ZFS toebehoren klemmen met schild
|
| Catalogusnummer |
186922
|
| EAN |
4015081819744
|
| Productlengte/-diepte |
88 mm
|
| Hoogte van product |
3 mm
|
| Breedte van product |
27 mm
|
| Gewicht van product |
0.004 kg
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Modelcode |
ZFS84-P3
|
| Uitgerust met: |
Schildbevestiging
Inlegplaatje |
| Functies |
Extra frontplaten
|
| Belettering |
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
|
| Taal |
Litouws
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Apparaatcoderingssysteem
|
| Aansluittype |
Steken
|
| Type |
Frontplaten
|
| Gebruikt met |
Voor mechanismen met hangslotfunctie
T5B |
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Niet toepasbaar.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Niet toepasbaar.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Niet toepasbaar.
|