Document downloaden () van 20

186932
Model Code: ZFSNT64-P3

Eaton Moeller® series ZFS tekstplaatdrager met schild, Voor gebruik met T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, Opschrift "Supply disconnecting device" (IEC/EN 60204), Taal Bulgaars

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series ZFS toebehoren klemmen met schild
Catalogusnummer
186932
EAN
4015081819843
Productlengte/-diepte
88 mm
Hoogte van product
3 mm
Breedte van product
27 mm
Gewicht van product
0.004 kg
Voldoet aan:
CE
Modelcode
ZFSNT64-P3

Features & Functions

Uitgerust met:
Inlegplaatje
Schildbevestiging
Functies
Extra frontplaten
Belettering
Voedingsscheidingsinrichting
Taal
Български (Bulgaars)

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Apparaatcoderingssysteem
Aansluittype
Steken
Type
Frontplaten
Gebruikt met
Voor mechanismen met hangslotfunctie
T5B

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Niet toepasbaar.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Niet toepasbaar.
10.13 Mechanische functie
Niet toepasbaar.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.