Document downloaden () van 20

187681
Model Code: XAD3-13508-T

Eaton xEnergy Main hoofdrailsysteem voor bovenpaneel, BxD=1350x800 mm, IP32

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
187681
EAN
4015081853656
Productlengte/-diepte
682 mm
Hoogte van product
78 mm
Breedte van product
1257 mm
Gewicht van product
21.6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XAD3-13508-T

Productspecificaties

Uitgerust met:
Ontluchting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1350 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren