Document downloaden () van 20
We make what matters work*

187708
CRCA-00/08

Eaton Moeller series xComfort - Controllers. Room controller Touch, wit

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort - Controllers
Catalogusnummer
187708
EAN
4015081853922
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
0.055 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CRCA-00/08

Productspecificaties

Gebruikt met
55 mm (universele) pulsdrukker
Kenmerken
Radiofrequent bidirectioneel
Bedrijfstype bussysteem
Radiofrequent
xComfort
Uitgerust met:
Display
Opnemer extern
Local operation
Indeling eenheid
Basiselement met complete behuizing
Producttype bussysteem
Sensor, Regelaar
Aantal ingangen (binair)
0
RAL-nummer (Akin)
9010
Stroomverbruik in stand-by (solstandby)
0.05 W
Oppervlakteafwerking
Glanzend
Voedingsspanning
Batterij
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Klasse (temperatuurregeling)
IV
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Uitvoering sensor
Luchtvochtigheid
Temperatuur
Kleur
Wit
Zuiver wit
Beschermingsgraad
IP20
Functies
Handmatige waarde-instelling
Parallel bedrijf mogelijk
Materiaal
Kunststof
Montagemethode
Opbouw
Opbouw (stucwerk)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.