Document downloaden () van 20
We make what matters work*

187807
FRCMM-80/4/01-B

Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type B, Bfq en B+ aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar, universeel stroomgevoelig, 80 A, 4p, 100 mA, type B

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type B, Bfq and B+ RCCB
Catalogusnummer
187807
EAN
4015081854912
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.48 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
Modelcode
FRCMM-80/4/01-B

Productspecificaties

Gebruikt met
FRCmM
Aardlekschakelaars
Type B
Ampèrewaarde
80 A
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Aardlekschakelaar
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Frame
45 mm
Frequentie
50 Hz
Mate van vervuiling
2
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
Snelbevestiging voor montagerail IEC/EN 60715
DIN-rail
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
22,5 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
80 A gG/gL
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (4 SU)
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Kortsluitvastheid
100 A (max. toelaatbare reservezekering)
Statusindicatie
Schakelen tussen middenposities
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Dubbele aansluitklemmen
Bereik testcircuit
184 V AC - 440 V AC
Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
77.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
50 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Nominale foutstroom
100 mA
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Kleur indicator contactpositie
Rood / groen
Inbouwpositie
Zoals vereist
Beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20
Stoothoudsstroom
3 kA (8/20 μs) stroomstootvast
Aantal polen
Vierpolig
Type lekstroom
B
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen
Type
  • FRCmM
  • Aardlekschakelaars
  • Type B
Speciale voorzieningen
  • Huidige testmarkeringen volgens inscriptie
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 75 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 1,2% voor elke 1 °C
Toepassing
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Type gevoeligheid
Universeel stroomgevoelig
Nominale foutstroom - max
0.1 A
Nominale foutstroom - min
0.1 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
80 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
800 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit stroomstoot
3 kA
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Type spanning
AC
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 50 mm²
Uitschakeltijd
Kortvertraagd
Nominale kortsluitvastheid
10 kA met back-up beveiliging
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 5 mm²
RAL-nummer
7035
Kleur
Grijs

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.