Document downloaden () van 20

187811
Model Code: FRCMM-125/2/01

Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-125 Type A aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar (RCCB), 125A, 2p, 100mA, type AC

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-125 Type A RCCB
Catalogusnummer
187811
EAN
4015081854950
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.27 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
Modelcode
FRCMM-125/2/01

Delivery program

Toepassing
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Tweepolig
Uitschakeltijd
Onvertraagd
Ampèrewaarde
125 A
Nominale kortsluitvastheid
10 kA met back-up beveiliging
Nominale foutstroom
100 mA
Type gevoeligheid
AC-stroomgevoelig
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
250 A (8/20 μs) stroomstootvast
Type
  • FRCmM-125
  • Aardlekschakelaars
  • Type AC

Technical data - electrical

Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
240 V AC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale foutstroom - min
0.1 A
Nominale foutstroom - max
0.1 A
Frequentie
50 Hz
Kortsluitvastheid
125 A (max. toelaatbare reservezekering)
Type lekstroom
AC
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
1250 A
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
80 A gG/gL
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Bereik testcircuit
184 V AC - 250 V AC
Mate van vervuiling
2
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen

Technical data - mechanical

Frame
45 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2
Ingebouwde breedte (aantal units)
35 mm (2 SU)
Ingebouwde diepte
77.5 mm
Montagemethode
Snelbevestiging voor DIN-rail IEC/EN 50022
DIN-rail
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Statusindicatie
Schakelen tussen middenposities
Contactklemmen (boven en beneden)
Dubbele contactklemmen
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 50 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
50 mm²
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Kleur indicator contactpositie
Rood / groen
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Levensduur, mechanische
20000 operaties
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
125 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
18 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Additional information

Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Aardlekschakelaar
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Speciale voorzieningen
  • Huidige testmarkeringen volgens inscriptie
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 60 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 2,2% voor elke 1 °C
Gebruikt met
Type AC
FRCmM-125
Aardlekschakelaars

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.