Document downloaden () van 20

187925
Model Code: XLSR31610

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Achterwand geventileerd, voor HxB = 1600 x 1000mm, IP31, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
187925
EAN
4015081856107
Productlengte/-diepte
15 mm
Hoogte van product
1507 mm
Breedte van product
907 mm
Gewicht van product
16.9 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSR31610

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
25 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
20 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1000 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Gebruik achterpaneel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.