Document downloaden () van 20

188014
Model Code: XLSD3L184

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sectie deur, geventileerd IP31, scharnieren links, HxB = 1800 x 425mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
188014
EAN
4015081856992
Productlengte/-diepte
25 mm
Hoogte van product
1740 mm
Breedte van product
417 mm
Gewicht van product
16.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSD3L184

Productspecificaties

Kenmerken
EMC-uitvoering
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad
IP31
NEMA overig
Materiaal
Staal
Model
Aanslagdeur

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.