Document downloaden () van 20
We make what matters work*

188024
XLST5S63

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gesloten, verzinkt, voor BxD = 600 x 300mm, IP55

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light Laagspanningverdeelsysteem
Catalogusnummer
188024
EAN
4015081857098
Productlengte/-diepte
6 mm
Hoogte van product
175 mm
Breedte van product
500 mm
Gewicht van product
2.2 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST5S63

Productspecificaties

Uitgerust met:
Aansluiting
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Grijs
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
300 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.