Eaton Moeller® series M30 joystick, RMQ-Titan, verticaal terugverend, met metalen as, 2 standen, Voorring roestvrij staal
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 joystick
|
| Catalogusnummer |
188083
|
| EAN |
4015081857616
|
| Productlengte/-diepte |
36 mm
|
| Hoogte van product |
93 mm
|
| Breedte van product |
46 mm
|
| Gewicht van product |
0.06 kg
|
| Certificering |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Modelcode |
M30I-FWRJS2V
|
| Type |
Joystick
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Uitvoering actuator |
Permanent
Verticaal |
| Uitgerust met: |
Frontring
Gloeilamp (24 V) Metalen schacht |
| Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/uur
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Lengte joystick |
66 mm
|
| Aantal bedieningsrichtingen |
2
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) per bedieningsrichting |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) per bedieningsrichting |
0
|
| Aantal contacten voor in-/uitschakelen per richting |
0
|
| Aantal schakelniveaus |
1
|
| Openingsdiameter |
30 mm
|
| Formaat |
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
|
| Kleur frontring |
Roestvrij staal
|
| Materiaal frontring |
Metaal
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |