Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding voor gebruik tussen het aansluitgedeelte van het apparaat en het hoofdrailgedeelte, H x B = 650 x 1000 mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
188294
|
| EAN |
4015081861798
|
| Productlengte/-diepte |
1.5 mm
|
| Hoogte van product |
650 mm
|
| Breedte van product |
1000 mm
|
| Gewicht van product |
6.4 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XPBMB0610-BUS
|
| RAL-nummer |
6035
|
| Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 3a
Interne onderverdeling vorm 3b Interne onderverdeling vorm 4a Interne onderverdeling vorm 2b Interne onderverdeling vorm 4b Interne onderverdeling vorm 2a |
| Kleur |
Grijs
|
| Constructietype |
Enkel onderdeel
|
| Materiaal |
Staal
|
| Modulaire ruimten |
25 mm
|
| Aantal hoogte-eenheden |
26
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1000 mm
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|