Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

189727
NZM2/3-XU2A208-240AC

Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel voor NZM2/3, configureerbaar relais, 2 no, 208-240 AC, Push-in klemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
Catalogusnummer
189727
EAN
4015081877225
Productlengte/-diepte
115 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
75 mm
Gewicht van product
0.08 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Modelcode
NZM2/3-XU2A208-240AC

Leveringsprogramma

Frame
NZM2/3
Speciale voorzieningen
  • Onmiddellijke uitschakeling van de NZM-vermogensautomaat als de stuurspanning onder 35 - 70% daalt
  • Te gebruiken bij noodstopapparaten in combinatie met een noodstopknop
  • Voor het signalering van opdrachten of verschillende statussen van de stroomonderbreker
  • Twee relais per eenheid
  • De activeringscriteria kunnen in de onderbrekingseenheid worden geconfigureerd
  • Configuratie via display communicatie- of vermogensschakelaar of USB-poort vooraan en Eaton Power Xpert Protection Manager
  • Wanneer de onderspanningsonderbreking is uitgeschakeld, onbedoeld contact met de primaire contacten van de stroomonderbreker wordt voorkomen bij het inschakelen
  • Uitsluitend voor gebruik met vermogensautomaten met elektronische uitschakeling
Geschikt voor
Lastschakelaar
Motorveiligheidsschakelaar
Type
Onderspanningsafschakelspoel met twee relais
Gebruikt met
PXR20(25) NZM2(-4)-..X…
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical data - electrical

Drop-out-spanning van onderspanningschakelaar AC/DC - max
0,7 x Us
Drop-out-spanning van onderspanningschakelaar AC/DC - min
0,35 x Us
Type elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Overspanningscategorie
II
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Mate van vervuiling
2
Opgenomen vermogen
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
208 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
208 V
Rated control voltage (relay contacts)
240 V AC
24 V AC
24 V DC
208 V AC
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 kV AC
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom
1 A (110 V AC-1, relaiscontacten)
1 A (230 V AC-1, relaiscontacten)
1 A (24 V AC-1, relaiscontacten)
1 A (24 V DC-1), relaiscontacten)
Reaction time
19 ms
Schakelvermogen (referentiewaarde) - min
0,1 mA / 0,1 VDC
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Type spanning
AC

Technical data - mechanical

Aansluittype
Met push-in-klem
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
2
Aantal relais
2
Speciale voorzieningen
  • Onmiddellijke uitschakeling van de NZM-vermogensautomaat als de stuurspanning onder 35 - 70% daalt
  • Te gebruiken bij noodstopapparaten in combinatie met een noodstopknop
  • Voor het signalering van opdrachten of verschillende statussen van de stroomonderbreker
  • Twee relais per eenheid
  • De activeringscriteria kunnen in de onderbrekingseenheid worden geconfigureerd
  • Configuratie via display communicatie- of vermogensschakelaar of USB-poort vooraan en Eaton Power Xpert Protection Manager
  • Wanneer de onderspanningsonderbreking is uitgeschakeld, onbedoeld contact met de primaire contacten van de stroomonderbreker wordt voorkomen bij het inschakelen
  • Uitsluitend voor gebruik met vermogensautomaten met elektronische uitschakeling
Striplengte
8 mm (aansluiting relaiscontact)

Technical data - mechanical - terminals

Aansluitvermogen (massieve kabel)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) voor onderspanningsspoel
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) voor onderspanningsspoel met niet-geïsoleerde eindmanchet volgens DIN46228 / 1
24 - 16 AWG (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) voor onderspanningsspoel
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) voor onderspanningsspoel met niet-geïsoleerde eindmanchet volgens DIN46224 / 4
24 - 16 AWG (1x) voor onderspanningsspoel
0,25 mm² - 1.5 mm² (1x) voor onderspanningsspoel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.