Document downloaden () van 20

189735
Model Code: NZM2/3-XUHIV2A208-240AC

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onderspanningsafschakelspoel voor NZM2/3, configureerbare relais, 2NO, 1 voorijlend hulpcontact, 1NO, 208-240AC, Push-In-klemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
Catalogusnummer
189735
EAN
4015081877300
Productlengte/-diepte
115 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
75 mm
Gewicht van product
0.08 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA certified
Modelcode
NZM2/3-XUHIV2A208-240AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.