Document downloaden () van 20

190790
Model Code: FAZ-B63/4-NA

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. Installatieautomaat (MCB), 63 A, 4p, karakteristiek: B, NA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Catalogusnummer
190790
EAN
4015081930609
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
75.5 mm
Breedte van product
70.8 mm
Gewicht van product
0.508 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC 60947-2
UL 489
CSA (File No. 204453)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E235139)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
CE marking
CSA (Class No. 1432-01)
IEC/EN 60947-2
Specially designed for North America, suitable as BCPD
CSA-C22.2 No. 5-09
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FAZ-B63/4-NA

Delivery program

Toepassing
  • Voedingscircuits, aftakcircuits
  • Schakelapparatuur voor export naar Noord-Amerika (UL-gecertificeerd)
  • xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Vierpolig
Aantal polen (totaal)
4
Aantal polen (beveiligd)
4
Uitschakelcurve
C
Schakelaareigenschappen
B
Ampèrewaarde
63 A
Type
  • FAZ-NA
  • Kleine stroomonderbreker

Technical data - electrical

Type spanning
AC
Voltage-classificatie
277 V AC / 480 V AC
Nominale spanning bij DC
60 V DC
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
415 V
Nominale spanning (UL)
240 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Frequentie - min
50 Hz
Frequentie - max
60 Hz
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Schakelvermogen bij bedrijf
7.5 kA
Uitschakelvermogen
10 kA (UL489)
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60898) bij 230 V
15 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60898) bij 400 V
15 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) bij 230 V
10 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) bij 400 V
14 kA
Toelaatbare voorzekering - max
125 A gL/gG
Selectiviteitsklasse
3
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Levensduur, elektrisch
min. 1500 bewerkingen
min. 6000 bewerkingen (UL)
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist

Technical data - mechanical

Frame
45 mm
Behuizingsbreedte
105 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Ingebouwde diepte
60 mm
Montagebreedte per pool
17,7 mm
Montagebreedte
17,7 mm
Montagemethode
DIN-rail IEC/EN 60715
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
IP20
UL/CSA-type: -
IP40 (indien aanwezig)
IP20 (IEC)
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftcontactklem / ringkabelschoen
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitvermogen van schroefklemmen voor hoofdkabel
10 mm² (2x)
Aansluitvermogen (stuurkabel)
25 mm² (1x)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Kleur indicator contactpositie
Rood/groen
Aanhaalmoment
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) voor AWG 18 - AWG 12
UL: 4 Nm (36 lb-in) voor AWG 6
Max. 2,4 Nm
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) voor AWG 10 - AWG 8
Levensduur, mechanische
10.000 operaties

Design verification as per IEC/EN - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur (UL) - min
-5 °C
Omgevingstemperatuur (UL) - max
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Additional information

Benodigde accessoires
Z-IHK-NA 113.895
Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Uitgerust met:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Functies
Hoogvermogen-schakelaar
Interne weerstand bij kamertemperatuur (enkelpolig, 50 Hz)
1.2 mΩ
Speciale voorzieningen
  • Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
  • Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie Z-NHK 248434
Geschikt voor
Inbouwmontage (stucwerk)
Gebruikt met
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (uitschakelspoel vrijgave) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (uitschakelspoel vrijgave)
FAZ-NA
Kleine stroomonderbreker
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (arbeidsstroomafschakelspoel)
FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (vrijgave shuntuitschakeling)

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.