Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

190870
FAZ-C6/4-RT

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. Installatieautomaat (MCB), 6 A, 4p, karakteristiek: C, ringkabelschoen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Catalogusnummer
190870
EAN
4015081905171
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
75.5 mm
Breedte van product
70.8 mm
Gewicht van product
0.484 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CSA (File No. 204453)
UL (File No. E235139)
UL 489
UL 489, CSA C22.2 No. 5
UL (Category Control Number DIVQ)
CE marking
IEC 60947-2
North America (UL listed, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
Specially designed for North America, suitable as BCPD
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FAZ-C6/4-RT

Aanvullende informatie

Benodigde accessoires
Z-IHK-NA 113.895
Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Uitgerust met:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Functies
Hoogvermogen-schakelaar
Interne weerstand bij kamertemperatuur (enkelpolig, 50 Hz)
32 mΩ
Speciale voorzieningen
  • Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
  • Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie Z-NHK 248434
Geschikt voor
Inbouwmontage
Gebruikt met
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (uitschakelspoel vrijgave) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (uitschakelspoel vrijgave)
FAZ-RT
Installatieautomaat
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (arbeidsstroomafschakelspoel)
FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (vrijgave shuntuitschakeling)

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
6 A
Toepassing
  • Voedingscircuits, aftakcircuits
  • Schakelmateriaal voor export naar Noord-Amerika (UL-gecertificeerd)
  • xEffect - schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Vierpolig
Aantal polen (beveiligd)
4
Aantal polen (totaal)
4
Schakelaareigenschappen
C
Uitschakelcurve
C
Type
  • FAZ-RT
  • Installatieautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (UL) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (UL) - min
-5 °C
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W

Technical data - electrical

Toelaatbare voorzekering - max
125 A gL/gG
Uitschakelvermogen
10 kA (UL489)
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Levensduur, elektrisch
min. 1500 bewerkingen
min. 6000 bewerkingen (UL)
Schakelvermogen bij bedrijf
7.5 kA
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
15 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V
14 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Selectiviteitsklasse
3
Voltage-classificatie
277 V AC / 480 V AC
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
440 V
Nominale spanning (UL)
480Y/277 V
Nominale spanning bij DC
60 V DC
Type spanning
AC

Technical data - mechanical

Ingebouwde diepte
60 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Kleur indicator contactpositie
Rood / groen
Beschermingsgraad
UL/CSA-type: -
IP20 (IEC)
IP20
IP40 (indien aanwezig)
Behuizingsbreedte
105 mm
Frame
45 mm
Levensduur, mechanische
10.000 schakelingen
Montagemethode
DIN-rail IEC/EN 60715
Inbouwpositie
Zoals vereist
Montagebreedte
17,7 mm
Montagebreedte per pool
17,7 mm
Aansluitvermogen (stuurkabel)
25 mm² (1x)
Aansluitvermogen van schroefklemmen voor hoofdkabel
10 mm² (2x)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftcontactklem / ringkabelschoen
Aanhaalmoment
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) voor AWG 10 - AWG 8
UL: 4 Nm (36 lb-in) voor AWG 6
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) voor AWG 18 - AWG 12
Max. 2,4 Nm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.