Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. Installatieautomaat (MCB), 1 A, 4p, karakteristiek: B, NA
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
|
| Catalogusnummer |
190899
|
| EAN |
4015081905461
|
| Productlengte/-diepte |
105 mm
|
| Hoogte van product |
75.5 mm
|
| Breedte van product |
70.8 mm
|
| Gewicht van product |
0.488 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC 60947-2
CSA (File No. 204453) IEC/EN 60947-2 UL 489 Specially designed for North America, suitable as BCPD CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) North America (UL listed, CSA certified) CE marking UL (File No. E235139) UL 489, CSA C22.2 No. 5 CSA (Class No. 1432-01) EN45545-2 IEC 61373 |
| Modelcode |
FAZ-B1/4-NA
|
| Benodigde accessoires |
Z-IHK-NA 113.895
|
| Klasse stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Extra apparatuur mogelijk
|
| Uitgerust met: |
Z-IS/SPE-1TE 274418
|
| Functies |
Hoogvermogen-schakelaar
|
| Interne weerstand bij kamertemperatuur (enkelpolig, 50 Hz) |
1100 mΩ
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Inbouwmontage (stucwerk)
|
| Gebruikt met |
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (uitschakelspoel vrijgave) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (uitschakelspoel vrijgave)
FAZ-NA Installatieautomaat FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (arbeidsstroomafschakelspoel) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (vrijgave shuntuitschakeling) |
| Ampèrewaarde |
1 A
|
| Toepassing |
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Aantal polen (beveiligd) |
4
|
| Aantal polen (totaal) |
4
|
| Schakelaareigenschappen |
B
|
| Uitschakelcurve |
B
|
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
75 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (UL) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (UL) - min |
-5 °C
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
1 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Toelaatbare voorzekering - max |
125 A gL/gG
|
| Uitschakelvermogen |
10 kA (UL489)
|
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Frequentie - max |
60 Hz
|
| Frequentie - min |
50 Hz
|
| Levensduur, elektrisch |
min. 6000 bewerkingen (UL)
min. 1500 bewerkingen |
| Schakelvermogen bij bedrijf |
7.5 kA
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
240 V
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V |
10 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V |
15 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V |
10 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V |
14 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Selectiviteitsklasse |
3
|
| Voltage-classificatie |
277 V AC / 480 V AC
|
| Nominale spanning (IEC/EN 60947-2) |
440 V
|
| Nominale spanning (UL) |
480Y/277 V
|
| Nominale spanning bij DC |
60 V DC
|
| Type spanning |
AC
|
| Ingebouwde diepte |
60 mm
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Kleur indicator contactpositie |
Rood / groen
|
| Beschermingsgraad |
IP20
IP40 (indien aanwezig) IP20 (IEC) UL/CSA-type: - |
| Behuizingsbreedte |
105 mm
|
| Frame |
45 mm
|
| Levensduur, mechanische |
10000 schakelingen
|
| Montagemethode |
DIN-rail IEC/EN 60715
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Montagebreedte |
17,7 mm
|
| Montagebreedte per pool |
17,7 mm
|
| Aansluitvermogen (stuurkabel) |
25 mm² (1x)
|
| Aansluitvermogen van schroefklemmen voor hoofdkabel |
10 mm² (2x)
|
| Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
| Contactklemmen (boven en beneden) |
Liftcontactklem / ringkabelschoen
|
| Aanhaalmoment |
UL: 4 Nm (36 lb-in) voor AWG 6
Max. 2,4 Nm UL: 2,8 Nm (25 lb-in) voor AWG 10 - AWG 8 UL: 2,4 Nm (21 lb-in) voor AWG 18 - AWG 12 |
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|