Document downloaden () van 20

190975
Model Code: DILMT32-XSPR240

Eaton Moeller® series DILMT RC-dempelement, 240 AC V, Voor gebruik met: DILMT7 - DILMT32, DILAT

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILMT accessoire RC dempelement
Catalogusnummer
190975
EAN
4015081911981
Productlengte/-diepte
27 mm
Hoogte van product
82.5 mm
Breedte van product
18 mm
Gewicht van product
0.06 kg
Certificering
CE
Opmerkingen bij catalogus
Voor magneetschakelaars met AC-bekrachtiging 50 - 60 Hz.
Modelcode
DILMT32-XSPR240

Productspecificaties

Gebruikt met
DILAT and DILMT7 - DILMT32
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Functies
RC-element
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Productcategorie
Accessoires
Type spanning
AC
Spanningstype van bedrijfsspanning
AC
Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - min
110 V
Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - max
240 V
Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - min
110 V
Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - max
240 V
Bedrijfsspanning bij DC - min
0 V
Bedrijfsspanning bij DC - max.
0 V

Productspecificatie exporteren