Eaton Moeller® series DILMT Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V: 15 kW, 24 V DC, gelijkstroombekrachtiging, Schroefklemmen
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILMT magneetschakelaar
|
Catalogusnummer |
190982
|
EAN |
4015081912056
|
Productlengte/-diepte |
97.5 mm
|
Hoogte van product |
82 mm
|
Breedte van product |
36 mm
|
Gewicht van product |
0.36 kg
|
Certificering |
EN 60335-1
GB14048 IEC/EN 60947 |
Opmerkingen bij catalogus |
Tevens getest volgens AC-3e. Ook geschikt voor motoren met rendementsklasse IE3.
|
Modelcode |
DILMT32(RDC24)
|
Gebruikt met |
DILT-XHI01(10)
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Uitgerust met: |
Varistorbeveiligingsschakeling
|
Bedrijfsfrequentie |
3600 mechanische schakelingen/h (DC-bekrachtigd)
|
Mate van vervuiling |
3
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
Gebruikscategorie |
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen |
Formaat frame |
FS2
|
Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
74 ms
|
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
66 ms
|
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
25 ms
|
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
18 ms
|
Toepassing |
Magneetschakelaars voor motoren
|
Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
Formaat schroevendraaier |
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
2, Aansluitschroef, Stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier |
Type spanning |
DC
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
Aantal hoofdcontacten (maakcontact) |
3
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
256 A
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
0 V
|
Overspanningscategorie |
III
|
Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
|
Formaat schroeven |
M5, aansluitschroef
M 3,5, schroefklem |
Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x (1 - 10) mm²
2 x (1 - 10) mm² |
Levensduur, elektrisch |
1.000.000 schakelingen (bij 400 V, AC-3)
|
Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² 1 x (1 - 10) mm², hoofdstroomkabels |
Aanhaalmoment |
0,8 Nm, schroefklemmen
2 Nm, Ring met schroefdraad |
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
24 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
24 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 400 V |
0 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
10 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (NEMA) |
0 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
660 V
|
Striplengte (hoofdkabel) |
14 mm
|
Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open) |
40 A
|
Aanspreekspanning |
24 V DC
|
Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - max |
690 V
|
Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - min |
24 V
|
Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - max |
690 V
|