Document downloaden () van 20

190987
Model Code: DILMT95(RDC24)

Eaton Moeller® series DILMT Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V: 45 kW, 24 V DC, gelijkstroombekrachtiging, Schroefklemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILMT magneetschakelaar
Catalogusnummer
190987
EAN
4015081912100
Productlengte/-diepte
124.5 mm
Hoogte van product
111.5 mm
Breedte van product
72 mm
Gewicht van product
1.26 kg
Certificering
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Opmerkingen bij catalogus
Niet geschikt voor motoren met efficiëntieklasse IE3.
Modelcode
DILMT95(RDC24)

Productspecificaties

Gebruikt met
DILMT95-XHI11-SR en DILT-XHI01(10)
Aantal polen
Driepolig
Uitgerust met:
Varistorbeveiligingsschakeling
Bedrijfsfrequentie
3600 mechanische schakelingen/h (DC-bekrachtigd)
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Formaat frame
FS4
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
40 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
32 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
28 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
22 ms
Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Productcategorie
Magneetschakelaars
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
Type spanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0
Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
760 A
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Overspanningscategorie
III
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Formaat schroeven
M8, Aansluitschroef
M 3,5, schroefklem
4 mm AF, Zeskant-inbussleutel, Aansluitschroef
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (6 - 50) mm²
2 x (6 - 25) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (6 - 50) mm², hoofdcontact
2 x (6 - 25) mm², hoofdcontact
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
120 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 400 V
0 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Nominale bedrijfsspanning (NEMA)
0 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Striplengte (hoofdkabel)
16 mm
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
160 A gG/gL
Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open)
120 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Aanspreekspanning
24 V DC
Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - min
24 V
Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - max
690 V
Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - min
24 V
Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - max
690 V

Productspecificatie exporteren