Document downloaden () van 20

191036
Model Code: XVTL-SV-18

Eaton xEffect xVtl montageset voor 200 mm breed en verticale rail hoogte 1800 mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalogusnummer
191036
EAN
4015081914142
Productlengte/-diepte
42 mm
Hoogte van product
1760 mm
Breedte van product
62 mm
Gewicht van product
3.91 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XVTL-SV-18

Productspecificaties

Kleur
Roestvrij staal
RAL-nummer
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
1800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
200 mm
Materiaal
Metaal
Model
Montageset

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.