| Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort dimpakket
|
| Catalogusnummer |
191069
|
| EAN |
4015081915644
|
| Productlengte/-diepte |
55 mm
|
| Hoogte van product |
75 mm
|
| Breedte van product |
86 mm
|
| Gewicht van product |
0.095 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
CPAD-00/205
|
| Gebruikt met |
55 mm (universele) pulsdrukker
|
| Kenmerken |
Manuele bediening
Radiofrequent bidirectioneel |
| Bedrijfstype bussysteem |
xComfort
Radiofrequent |
| Bedieningsfunctie |
Dimmen
|
| Producttype bussysteem |
Verpakte eenheden
|
| Diepte inbouwdoos - min |
18 mm
|
| Frequentie - max |
50 Hz
|
| Frequentie - min |
50 Hz
|
| Uitgangsvermogen - max |
250 W
|
| Uitgangsvermogen - min |
0 W
|
| Uitgerust met: |
Busaansluiting
LED indicatie |
| Schakelvermogen LED - max |
100 W
|
| Nominale spanning - max |
253 V
|
| Nominale spanning - min |
195 V
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
3
|
| Voedingsspanning |
Batterij
Net |
| Aantal uitgangen |
1
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Type belasting |
Universeel en led retrofit
|
| Model |
Dimactor
|
| Montagemethode |
Opbouw
Inbouwmontage Inbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor |
Constante stroom
Constante spanning |