Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series DILMS veiligheidsmagneetschakelaar, 380 V 400 V: 15 kW, 2 M, 3 nc, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, Schroefklemmen, met spiegelcontact.
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILMS veiligheidsmagneetschakelaar
|
Catalogusnummer |
191745
|
EAN |
4015081922581
|
Productlengte/-diepte |
139 mm
|
Hoogte van product |
85 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.476 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 CE UL CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA UL Category Control No.: NLDX |
Opmerkingen bij catalogus |
Contacten volgens EN 50012
|
Modelcode |
DILMS32-23(230V50HZ,240V60HZ)
|
Toepassing |
Magneetschakelaars voor motoren
|
Beschermingsgraad |
IP00
|
Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
Uitgerust met: |
Spiegelcontact
|
Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
Bedrijfsfrequentie |
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Veiligheidsmagneetschakelaars
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
Weerstand per pool |
2.7 mΩ
|
Schokbestendigheid |
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms 5,3 g, no hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms 3,5 g, nc hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms |
Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
|
Gebruikscategorie |
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf |
Type spanning |
AC
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact 1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels |
Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact 1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, stuurstroomkabels
Enkel 18 - 6, dubbel 18 - 8, hoofdcontact |
Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x 16 mm², hoofdcontact
|
Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
Striplengte (regelcircuitkabel) |
10 mm
|
Formaat schroeven |
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M5, Aansluitschroef, hoofdcontact |
Formaat schroevendraaier |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier |
Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
3,2 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact |
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
320 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
320 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
320 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
180 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
384 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
32 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
18 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
15 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
15 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
15 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
12 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V |
40 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V |
40 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V |
40 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
11 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
19 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
8 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
9 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
10 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Veilige isolatie |
440 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140 |
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
5 kA, 125 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
100 kA, 70 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
100 kA, 70 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
125 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
63 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
63 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
35 A gG/gL
|
Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
90 A
|
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
36 A
|
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
42 A
|
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
100 A
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA) |
Boogtijd |
10 ms
|
Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
|
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
52 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
67 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
|
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
7,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz |
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
8,7 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
230 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
230 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
240 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
16 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
22 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
8 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
14 ms
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
2 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
5 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
20 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
25 HP
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
3
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
2
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
3
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
2
|
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
40 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
40 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase) |
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
32 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van elevatorregeling |
7,5 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
7,5 HP, 240 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA) 22 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 22 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 27 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 20 HP, 480 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA) 20 HP, 600 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA) 25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) |
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) |
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
6.6 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
2.2 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
32 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2.1 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|