Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

192534
NZMH3-VX400-NA

Eaton Moeller series NZMH3 PXR20-vermogensschakelaar, 400 A, 3-polig, Schroefaansluiting, UL/CSA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
Catalogusnummer
192534
EAN
4015081932627
Productlengte/-diepte
166 mm
Hoogte van product
297 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
6.34 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1432-01)
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489
CE marking
UL/CSA
Specially designed for North America
IEC
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC 60947-2
UL listed
Modelcode
NZMH3-VX400-NA

Aanvullende informatie

Functies
Stroom begrenzende vermogensautomaat
Systeem-, kabel-, selectiviteit- en generatorbeveiliging

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
400 A
Toepassing
Aftakcircuits, voedingscircuits
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM3
Kenmerken
Motoraandrijving optioneel
Beveiligingsunit
Aantal polen
Driepolig
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Speciale voorzieningen
Vermogensautomaat
Type
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 400 A
  • Schakelaars voldoen aan UL/CSA en de IEC-voorschriften. De IEC-waarden voor schakelprestaties staan op het typeplaatje.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
48 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
400 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
400 A
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
12 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
2 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
400 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
160 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V AC
Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max
600 V
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - max
4000 A
Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - min
800 A
Instelling vertraagde kortsluiting - max
4000 A
Instelling vertraagde kortsluiting - min
320 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
4800 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
800 A
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Beschermingsgraad
IP20
Montagemethode
Vast
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Speciale voorzieningen
Vermogensautomaat

Technical data - mechanical - terminals

Standaard klemmen
Schroefklem

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.