Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

192596
NZMH4-PX1000-NA

Eaton Moeller series NZMH4 PXR25-vermogensschakelaar, 1.000 A, 3-polig, Schroefaansluiting, UL/CSA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
Catalogusnummer
192596
EAN
4015081933242
Productlengte/-diepte
401 mm
Hoogte van product
207 mm
Breedte van product
210 mm
Gewicht van product
21 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
Specially designed for North America
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E31593)
IEC 60947-2
CSA (File No. 22086)
UL/CSA
IEC
CSA (Class No. 1432-01)
IEC/EN 60947
UL 489
CE marking
Modelcode
NZMH4-PX1000-NA

Aanvullende informatie

Functies
Systeem-, kabel-, selectiviteit- en generatorbeveiliging

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
1000 A
Toepassing
Aftakcircuits, voedingscircuits
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM4
Kenmerken
Beveiligingsunit
Motoraandrijving optioneel
Aantal polen
Driepolig
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Speciale voorzieningen
Vermogensautomaat
Type
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 1000 A
  • Schakelaars voldoen aan UL/CSA en de IEC-voorschriften. De IEC-waarden voor schakelprestaties staan op het typeplaatje.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
123 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1000 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
1000 A
Richting van inkomende voeding
Willekeurig
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
18 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
2 A
Isolatie
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
Levensduur, elektrisch
2000 schakelingen bij 415 V AC-3
2000 schakelingen bij 400 V AC-3
3000 schakelingen bij 400 V AC-1
2000 schakelingen bij 690 V AC-1
1000 schakelingen bij 690 V AC-3
Aantal acties per uur - max
60
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
1000 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
400 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
8000 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
1.000 V AC
Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max
600 V
Nominale bedrijfsstroom
1600 A (660-690 V AC-3, inschakel- en uitschakelvermogen)
1600 A (415 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen)
2000 A (690 V AC -1, inschakel- en uitschakelvermogen)
2000 A (380/400 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen)
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz
37 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s)
19.2 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
19.2 kA
Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - max
10000 A
Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - min
2000 A
Instelling vertraagde kortsluiting - max
10000 A
Instelling vertraagde kortsluiting - min
800 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
18000 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
2000 A
Totale verbreektijd bij kortsluiting
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Gebruikscategorie
B (2000 A: A, IEC/EN 60947-2)
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Beschermingsgraad
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
IP20
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP40 (met afdekraam)
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP10 (tunnelklem)
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem)
Levensduur, mechanische
10000 schakelingen
Montagemethode
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Vast
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schokbestendigheid
15 g (halfsinusstoot 11 ms)
Speciale voorzieningen
Vermogensautomaat

Technical data - mechanical - terminals

Standaard klemmen
Schroefaansluiting,Optioneel:Tunnelaansluiting,Achterzijde aansl.,Stripaansl.
Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel)
Min. 185 mm² - 240 mm² (1x) aan de achterzijde, 1 gat, moduleplaat
Max. 70 mm² - 185 mm² (2x) aan de achterzijde, 1-gat, moduleplaat
50 mm² (4x) aan achterzijde 2-gaten moduleplaat
240 mm² (2x) bij verlenging breedte achterzijde
70 mm x 240 mm (6x) bij verlenging breedte achterzijde
NA: aluminium geleider niet van toepassing
Aansluitvermogen (koperrail)
M10 bij schroefverbinding achterzijde
Min. 25 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
Max. 50mm x 10mm (2x) direct bij aansluiting op de achterzijde van de schakelaar
Min. 25 mm x 5 mm aan de achterzijde 1-gaten moduleplaat
Max. 50 mm x 10 mm (2x) aan de achterzijde 1-gat moduleplaat
50 mm x 10 mm (2x) aan de achterzijde 2-gaten moduleplaat
Min. 60 mm x 10 mm breedteuitbreiding aan de achterzijde
Max. 80 mm x 10 mm (2x) bij verlenging breedte achterzijde
NA: hetzelfde als voor IEC
Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel)
50 mm² - 240 mm² (4x) bij 4-gats tunnelklem
120 mm x 185 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
50 mm² x 185 mm² (4x) direct bij aansluiting op de achterzijde van de schakelaar
Min. 120 mm² - 300 mm² (1x) aan de achterzijde, 1 gat, moduleplaat
Max. 95 mm² - 300 mm² (2x) aan de achterzijde, 1 gat, moduleplaat
Min. 95 mm² - 185 mm² (2x) aan de achterzijde, 2 gaten, moduleplaat
Max. 35 mm² - 185 mm² (4x) aan de achterzijde, 2 gaten, moduleplaat
300 mm² (4x) bij verlenging breedte achterzijde
95 mm x 240 mm (6x) bij verlenging breedte achterzijde
NA AWG 0 - kcmil 500 (4x) bij 4 gaten tunnelaansluiting
NA: kcmil 250 - kcmil 350 (1x) rechtstreeks op aansluiting achterkant schakelaar
NA AWG 0 - kcmil 350 (4x) rechtstreeks op aansluiting achterkant schakelaar
NA: min. kcmil 250 - kcmil 600 (1x) aan achterzijde, 1 gat, moduleplaat
NA: max. AWG 3/0 - kcmil 600 (2x) aan achterzijde, 1 gat, moduleplaat
NA: min. AWG 3/0 - kcmil 350 (2x) aan achterzijde, 2 gaten, moduleplaat
NA: max. AWG 2 - kcmil 350 (4x) aan achterzijde, 2 gaten, moduleplaat
NA: kcmil 600 (4x) bij uitbreiding breedte aan achterkant
NA AWG 3/0 - kcmil 500 (6x) bij uitbreiding breedte aan achterkant
Aansluitvermogen (koperstrip)
Min. 6 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij bandklem
Max. 10 segmenten van 32 mm x 1 mm (2x) bij bandklem
10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij 1-gat moduleplaat
Min. 10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
Max. 10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij aansluiting op de achterzijde (gestanst)
10 segmenten van 80 mm x 1 mm (2x) breedteuitbreiding aan de achterzijde
NA: hetzelfde als voor IEC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.