Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20

192887
Model Code: XSPEAL0606

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Tekstplaatje AL, cabler600 D=600

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
192887
EAN
9010238002296
Productlengte/-diepte
368 mm
Hoogte van product
5 mm
Breedte van product
493 mm
Gewicht van product
2.58 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPEAL0606

Delivery program

Model
Vloerplaat
Kleur
Grijs

Technical Data - Mechanical

Materiaal
Metaal
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm

Additional information

RAL-nummer
0

Productspecificatie exporteren