Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

193167
EWK-G35/31

Eaton xEnergy Basic EWK kleine verdeler. Wandbevestiging verdeler EWK compleet, IP31, 180 MU, beschermingsklasse II, H x B x D = 800 x 800 x 230 mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xComfort EWK small distribution board
Catalogusnummer
193167
EAN
9010238008304
Productlengte/-diepte
230 mm
Hoogte van product
800 mm
Breedte van product
800 mm
Gewicht van product
31.2 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 62208
Modelcode
EWK-G35/31

Aanvullende informatie

Kenmerken
EMC-uitvoering
Aardklemmenblok
Nulklemmenblok
Uitgerust met:
Behuizing
Afsluitschroeven verzegelbaar
Nulgeleider-/aardklem
Inbouwveld voor modulaire componenten
Functies
Basisapparaat
Uitbreiding mogelijk
Verzegelbaar
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
RAL-nummer
9016
Speciale voorzieningen
IP31 Beschermingsklasse II Stalen behuizing wit (RAL 9016)

Leveringsprogramma

Toepassing
Binnenopstelling
Kleur
Wit
Verkeerswit (RAL 9016)
Type
Basic apparaat ECO verdeler Installatieverdeler

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Informatie over de omgevingstemperatuur
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Nominale frequentie van contacten
50 Hz
Nominale spanning bij AC
400 V AC

Technical data - mechanical

Ingebouwde diepte
230 mm
Inbouwhoogte
800 mm
Ingebouwde hoogte
800 mm
Positie kabelinvoer
Kabeldoorvoeren aan boven- en onderzijde via F3A-flens (niet bij de levering inbegrepen), achterplaat
Sluitingstype
Overig
Deksel-/deurkleur
Wit
Deksel-/deurmodel
Gesloten
Deksel-/deurtype
Deur
Enkel
Behuizingsmateriaal
Staal
Interne diepte
128 mm
Materiaal
Plaatstaal, gepoedercoat
Polystyrol (kunststof)
Uitvoering module-rack
Railframe
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)
Opbouw
DIN-profiel
Aantal moduleruimte-units per rij
36
Aantal rijen
5
Nummer en dwarsdoorsnede PE- en N-aansluiting
N: 3 x 21 x (0.75 mm² - 4 mm²)
PE: 3 x 6 x (1.5 mm² - 16 mm²)
Materiaal beschermende afdekking
Kunststof
Type contactklem
Steekklemmen
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
36
Beschermingsgraad
IK08 (slagvastheid)
IP31

Productspecificatie exporteren