Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. RCBO B 13A 1+N 300mA gevoeligheid F
| Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
|
| Catalogusnummer |
193593
|
| EAN |
9010238026735
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
73 mm
|
| Breedte van product |
35 mm
|
| Gewicht van product |
0.203 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
PKNM-13/1N/D/03-F-MW
|
| Toepassing |
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
|
| Basisfunctie |
Combi-RCD/MCB-apparaten
|
| Aantal polen |
Enkelpolig + N
|
| Aantal polen (beveiligd) |
1
|
| Aantal polen (totaal) |
2
|
| Afschakelkarakteristieken |
D
|
| Schakelaareigenschappen |
D
|
| Ampèrewaarde |
13 A
|
| Nominale stroom |
13 A
|
| Nominale foutstroom |
0.3 A
|
| Type |
Aardlekautomaat
|
| Type spanning |
AC
|
| Voltage-classificatie |
240 V - 240 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Type lekstroom |
A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
10 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) |
0 kA
|
| Capaciteit stroomstoot |
3 kA
|
| Onderbrekingskenmerk |
Onvertraagd
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
| Ingebouwde diepte |
75.5 mm
|
| Montagemethode |
DIN-rail
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
13 A
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Classificatie stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Tegen ongewenste uitschakeling
Gelijktijdig schakelende N (neutraal) |