Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Bedieningswip tweevoudig, glanzend signaalwit
Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort bedieningswip
|
Catalogusnummer |
193988
|
EAN |
9010238045217
|
Productlengte/-diepte |
55 mm
|
Hoogte van product |
7 mm
|
Breedte van product |
55 mm
|
Gewicht van product |
0.125 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
CWIZ-02/38
|
Gebruikt met |
55mm (universele) pulsdrukker
|
Kenmerken |
Halogeenvrij
|
Oppervlakteafwerking |
Glanzend
|
Overspanningsbeveiliging |
Onbehandeld
|
Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
Kleur |
Wit
Signaalwit |
Materiaal |
Kunststof
|
Bevestigingstype |
Inklemmen (snap)
|
Beschermingsgraad |
IK00
IP20 |
Model |
Tweedelige wip
|
Opdruk/indicatie |
Geen
|
Producttype bussysteem |
Wip
|
Gebruik |
Schakelaar/drukknop
|
Aantal elementen (tuimelschakelaar) |
2
|
RAL-nummer (Akin) |
9003
|