Eaton xEnergy Main XW_frontplaat gesloten NZM_IP31_H450
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
194463
|
EAN |
9010238055148
|
Productlengte/-diepte |
47.6 mm
|
Hoogte van product |
448.5 mm
|
Breedte van product |
565 mm
|
Gewicht van product |
6.5 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XMW1806CDV-NZM-190-C
|
Aantal hoogte-eenheden |
0
|
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
450 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
600 mm
|
Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
Materiaal |
Staal
|