Document downloaden () van 20
We make what matters work*

194792
HL-C20/3

Eaton Moeller series xPole - HL/HL-HX MCB. HL, xPole Home, 3-polig, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 20 A, nominaal schakelvermogen IEC/EN 60898-1: 4,5 kA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - HL/HL-HX MCB
Catalogusnummer
194792
EAN
9010238062764
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
73 mm
Breedte van product
53.1 mm
Gewicht van product
0.36 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
HL-C20/3

Productspecificaties

Gebruikt met
HL
Installatieautomaat
Ampèrewaarde
20 A
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Mate van vervuiling
3
Beschermingsgraad
IP20
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
9,8 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Uitschakelcurve
C
Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
44 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Klasse stroombegrenzer
3
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
3
Type spanning
AC
Overspanningscategorie
III
Aantal polen
Driepolig
Schakelaareigenschappen
C
B
Type
  • HL
  • Installatieautomaat
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Toepassing
  • Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
  • xPole Home - Schakelapparatuur voor woontoepassingen
Aantal polen (beveiligd)
2
Aantal polen (totaal)
2
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
20 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V
25 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V
25 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Geschikt voor
Inbouwmontage
Vermogensverlies
10.2 W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.