Document downloaden () van 20

195169
Model Code: CSAP-01/E5-12E

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Schakelstekker 12A, R/L/C/LED, EMS, Aardingspen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort schakelactuator
Catalogusnummer
195169
EAN
9010238075511
Productlengte/-diepte
100.3 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
52 mm
Gewicht van product
0.167 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CSAP-01/E5-12E

Productspecificaties

Kenmerken
Manuele bediening
Radiofrequent bidirectioneel
Bedrijfstype bussysteem
Overig
Bedieningsfunctie
Schakelen
Producttype bussysteem
Actor
Diepte inbouwdoos - min
0 mm
Aantal ingangen (binair)
0
Aantal schakelcontacten - max
1
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
253 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
196 V
Ampèrewaarde
12 A
Uitgerust met:
LED indicatie
Busaansluiting
Schakelvermogen LED - max
0 W
Schakelstroom - max
16 A
Schakelvermogen - max
2760 W
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
0
Uitgangsspanning
2760 W
Voedingsspanning
Net
Kleur
Verkeerswit (RAL 9016)
Beschermingsgraad
IP20
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)
Insteken
Geschikt voor
C-belasting
Opgenomen vermogen
0.2 W
Aantal koppelbare apparaten
32

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.