Document downloaden () van 20

195177
Model Code: CHAP-01/E5-12E

Eaton Moeller series xComfort - Actoren. Tussenstekker verwarmingsactor 12 A, R/L/C, EMS, PWM, aardpen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort verwarmingsactuator
Catalogusnummer
195177
EAN
9010238075597
Productlengte/-diepte
100.3 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
52 mm
Gewicht van product
0.167 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CHAP-01/E5-12E

Productspecificaties

Kenmerken
Radiofrequent bidirectioneel
Bedrijfstype bussysteem
Radiofrequent
Overig
Bedieningsfunctie
Verwarming, ventielen
Producttype bussysteem
Actor
Diepte inbouwdoos - min
0 mm
Aantal ingangen (binair)
0
Nominale ononderbroken stroom (Iu) = max
16 A
Uitgerust met:
Busaansluiting
Schakelspanning - max
253 V
Schakelspanning - min
196 V
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
0
Voedingsspanning
Net
Kleur
Verkeerswit (RAL 9016)
Aantal uitgangen
1
Beschermingsgraad
IP20
Uitgangsstroom - max
12 A
Functies
Handschakeling
Afsluiterbeschermfunctie
Traploos regelbaar
Montagemethode
Insteken
Opbouw (stucwerk)
Number of linkable devices
32

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.