Document downloaden () van 20

195247
Model Code: CPAD-00/199

Eaton Moeller series xComfort - Controllers. Room controller Touch compleet, Gitzwart

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort - Controllers
Catalogusnummer
195247
EAN
9010238089457
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
23 mm
Breedte van product
85 mm
Gewicht van product
0.07 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CPAD-00/199

Productspecificaties

Gebruikt met
55 mm (universele) pulsdrukker
Kenmerken
Radiofrequent bidirectioneel
Bedrijfstype bussysteem
xComfort
Radiofrequent
Uitgerust met:
Display
Local operation
Opnemer extern
Indeling eenheid
Basiselement met complete behuizing
Producttype bussysteem
Sensor, Regelaar
Aantal ingangen (binair)
0
RAL-nummer (Akin)
9005
Stroomverbruik in stand-by (solstandby)
0.05 W
Oppervlakteafwerking
Mat
Voedingsspanning
Batterij
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Klasse (temperatuurregeling)
IV
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Uitvoering sensor
Temperatuur
Luchtvochtigheid
Kleur
Black
Zwart
Beschermingsgraad
IP20
Functies
Parallel bedrijf mogelijk
Handmatige waarde-instelling
Materiaal
Kunststof
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)
Opbouw

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.