Document downloaden () van 20
We make what matters work*

196002
XLSR4143

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Achterwand geventileerd, voor HxB = 1400 x 300mm, IP42, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light Laagspanningverdeelsysteem
Catalogusnummer
196002
EAN
9008790951701
Productlengte/-diepte
39 mm
Hoogte van product
1307 mm
Breedte van product
207 mm
Gewicht van product
5.86 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSR4143

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
25 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
40 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
300 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Gebruik achterpaneel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.