Document downloaden () van 20

196004
Model Code: XLSR4146

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Achterwand geventileerd, voor HxB = 1400 x 600mm, IP42, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
196004
EAN
9008790951725
Productlengte/-diepte
39 mm
Hoogte van product
1307 mm
Breedte van product
507 mm
Gewicht van product
12.13 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSR4146

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
25 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
40 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Gebruik achterpaneel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.