Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Achterwand geventileerd, voor HxB = 1400 x 850mm, IP42, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light Laagspanningverdeelsysteem
|
| Catalogusnummer |
196007
|
| EAN |
9008790951756
|
| Productlengte/-diepte |
39 mm
|
| Hoogte van product |
1307 mm
|
| Breedte van product |
757 mm
|
| Gewicht van product |
16.57 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLSR41485
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| Modulaire ruimten |
25 mm
|
| Aantal hoogte-eenheden |
0
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
40 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
850 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Gebruik achterpaneel
|