Document downloaden () van 20

196064
Model Code: XLSD4L1485

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sectie deur, geventileerd IP42, scharnieren links, HxB = 1400 x 850mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
196064
EAN
9008790952289
Productlengte/-diepte
27 mm
Hoogte van product
1340 mm
Breedte van product
842 mm
Gewicht van product
25 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSD4L1485

Productspecificaties

Kenmerken
EMC-uitvoering
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad
IP42
NEMA overig
Materiaal
Staal
Model
Aanslagdeur

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.