Document downloaden () van 20

196102
Model Code: XLSD4R183

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sectie deur, geventileerd IP42, scharnieren rechts, HxB = 1800 x 300mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
196102
EAN
9008790952647
Productlengte/-diepte
27 mm
Hoogte van product
1740 mm
Breedte van product
292 mm
Gewicht van product
13.2 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSD4R183

Productspecificaties

Kenmerken
EMC-uitvoering
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad
IP42
NEMA overig
Materiaal
Staal
Model
Aanslagdeur

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.