Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gesloten, voor BxD = 300 x 500 mm, IP55, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
196114
|
| EAN |
9008790952760
|
| Productlengte/-diepte |
18 mm
|
| Hoogte van product |
382 mm
|
| Breedte van product |
207 mm
|
| Gewicht van product |
1.1 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLST535
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
500 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
300 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Bodemplanken
Dakplanken |