Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel, IP31, voor BxD = 300 x 300mm, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
196117
|
| EAN |
9008790952791
|
| Productlengte/-diepte |
81 mm
|
| Hoogte van product |
182 mm
|
| Breedte van product |
207 mm
|
| Gewicht van product |
1.2 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLST333
|
| Uitgerust met: |
Ontluchting
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
300 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
300 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Dakplanken
Bodemplanken |