Document downloaden () van 20
We make what matters work*

196131
XLST3656

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel, IP31, voor BxD = 650 x 600mm, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light Laagspanningverdeelsysteem
Catalogusnummer
196131
EAN
9008790952937
Productlengte/-diepte
81 mm
Hoogte van product
482 mm
Breedte van product
557 mm
Gewicht van product
5.81 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST3656

Productspecificaties

Uitgerust met:
Ontluchting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
650 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.