Document downloaden () van 20

196140
Model Code: XLST4103

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel, IP42, voor BxD = 1000 x 300mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
196140
EAN
9008790953026
Productlengte/-diepte
81 mm
Hoogte van product
182 mm
Breedte van product
907 mm
Gewicht van product
5.25 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST4103

Productspecificaties

Uitgerust met:
Ontluchting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
300 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1000 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.