Document downloaden () van 20

196151
Model Code: XLST4114

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel, IP42, voor BxD = 1100 x 400mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
196151
EAN
9008790953132
Productlengte/-diepte
81 mm
Hoogte van product
282 mm
Breedte van product
1007 mm
Gewicht van product
7.3 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST4114

Productspecificaties

Uitgerust met:
Ontluchting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
400 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1100 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.