Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel, IP42, voor BxD = 1350 x 500mm, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
196163
|
| EAN |
9008790953255
|
| Productlengte/-diepte |
81 mm
|
| Hoogte van product |
382 mm
|
| Breedte van product |
1257 mm
|
| Gewicht van product |
10.54 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLST41355
|
| Uitgerust met: |
Ontluchting
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
500 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1350 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Dakplanken
Bodemplanken |